Filtros Harmônicos Ativos

Os filtros ativos de harmônicos são adequados para instalações de carga mista e aplicações com carga dinâmica. Comumente usado como uma solução central no Ponto de Acoplamento Comum (PCC). Os filtros harmônicos ECOcosine Active Sync oferecem uma solução confiável para a atenuação de harmônicos, correção do fator de potência e balanceamento de carga em tempo real. O conceito modular oferece uma das maiores flexibilidades para personalização, redundância, adaptação e combinação com componentes passivos de atenuação de harmônicos.

Com base no amplo conhecimento e na experiência em termos de soluções e aplicações em qualidade de energia, a Schaffner agora faz parte da TE Connectivity e desenvolveu uma nova geração de filtros harmônicos ativos (AHF), também conhecidos como filtros de potência ativos (APF). O novo ECOsine modular. A série de filtros Active Sync oferece soluções econômicas e adequadas para desafios exigentes de atenuação de harmônicos com qualquer tipo de carga não linear envolvida. A série de filtros ECOsine Active Sync oferece um conceito de solução que é modular, compacto e pode ser usado como módulos autônomos ou como solução de sistema. As opções de gerenciamento inteligente de carga do uso e redundância do filtro garantem uma solução inteligente de qualidade de energia na era da Indústria 4.0. Os filtros ativos de harmônicos da Schaffner oferecem excelente desempenho na solução de problemas de qualidade de energia, com foco nas necessidades dos clientes e nas demandas de aplicações para uma energia mais limpa e inteligente.

Aplicações

Filtros Harmônicos Ativos

  • Movimento e Drives
  • Robótica industrial
  • Equipamento de fabricação de semicondutores (SME)
  • Infraestrutura de veículos elétricos (EVI)
  • Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC)
  • Setor Médico
  • Dados e dispositivos
  • Aplicações de energia

Características do Produto

Filtros Harmônicos Ativos

  • Distorção harmônica total THDi <5%
  • Mitigação até os harmônicos de 50ª ordem
  • Corrente nominal de atenuação de 60 A a 1200 A
  • Para redes de 50 e 60 Hz
  • Acomoda qualquer tipo de carga não linear, mesmo em ambientes muito dinâmicos
  • Correção do fator de potência
  • Balanceamento de carga
  • 3 fases/3 fios
  • 3 fases/4 fios
  • Gerenciamento inteligente de carga para economia de energia e redundância
  • Sistema modular autônomo ou soluções completas de sistema de gabinete
  • tela colorida sensível ao toque de 7" como interface homem-máquina (HMI)