Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  III

  • Capacitance Cy1  15 | 150 | 330

  • Capacitance Cy2  15 | 330

  • Electrical Resistance to Ground (kΩ) 1.5 | 10

  • Corrente nominal (A) 150 | 300 | 450 | 600

  • Tensão de operação (VDC) 1000

Características do corpo

  • Product Weight  3 kg [ 6.614 lb ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto  163 mm [ 6.41 in ]

  • Comprimento do produto  200 mm [ 7.87 in ]

  • Altura do produto  95 mm [ 3.74 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.