Desempenho aprimorado
Disponível para requisitos exclusivos de aplicações
- Filtros de linha de alimentação CC de médio desempenho e de múltiplos estágios de alto desempenho
- Filtros de linha de alimentação CC de alta frequência (até 3 GHz)
- Filtros de linha de alimentação CC de alta corrente (até 60 A)
- Filtros de linha de sinal de transmissão de dados
Aplicações
Filtros EMI CC
- Equipamento de roteamento de rede
- Servidores
- Modems
- Equipamento de comutação
- Gabinetes sem fio
- Hubs Ethernet
- Estações base
- Estações repetidoras
- Fontes de alimentação para todos os tipos de equipamentos de comunicação
À medida que as velocidades de transmissão de dados aumentam e os problemas de EMI-RFI se multiplicam, A TE desenvolveu produtos para resolver melhor os desafios mais recentes que as empresas de comunicação enfrentam. Seja cumprindo as normas da FCC e os padrões internacionais EMC sobre as emissões EMI-RFI ou desenvolvendo um equipamento recém-projetado para não ser perturbado por EMI-RFI ambiente, um filtro de linha de energia ajudará seu equipamento a estar em conformidade.