Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento
-
Tipo de terminação de saída
Barramento
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente nominal (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
Tensão de operação (VDC)
1000 | 1500
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
3.02 | 3.3 | 4 | 4.15 | 4.6 | 4.8 | 6.75 | 6.8 | 7.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.35 | 18.1 | 18.3
-
Product Weight (lb)
6.658 | 7.275 | 8.818 | 9.149 | 10.141 | 10.582 | 14.881 | 14.991 | 15.653 | 25.353 | 26.015 | 26.896 | 27.227 | 39.904 | 40.345
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
160 | 175 | 180 | 215 | 230
-
Largura do produto (in)
6.29 | 6.88 | 7.08 | 8.46 | 9.05
-
Comprimento do produto (mm)
265 | 275 | 285 | 310 | 315 | 380 | 440 | 495
-
Comprimento do produto (in)
10.43 | 10.82 | 11.22 | 12.2 | 12.4 | 14.96 | 17.32 | 19.48
-
Altura do produto (mm)
135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 200 | 210
-
Altura do produto (in)
5.31 | 5.51 | 5.9 | 6.29 | 6.49 | 7.87 | 8.26
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00