Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento
-
Tipo de terminação de saída
Barramento
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente nominal (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
Tensão de operação (VDC)
1000 | 1500
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
2.36 | 2.55 | 3.1 | 3.27 | 3.8 | 4 | 6.18 | 6.4 | 11.15 | 11.3 | 17.4 | 17.6
-
Product Weight (lb)
5.203 | 5.622 | 6.834 | 7.209 | 8.378 | 8.818 | 13.625 | 14.11 | 24.582 | 24.912 | 38.36 | 38.801
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
145 | 160 | 170 | 180 | 215 | 230
-
Largura do produto (in)
5.7 | 6.29 | 6.69 | 7.08 | 8.46 | 9.05
-
Comprimento do produto (mm)
205 | 215 | 225 | 265 | 275 | 305
-
Comprimento do produto (in)
8.07 | 8.46 | 8.85 | 10.43 | 10.82 | 12
-
Altura do produto (mm)
95 | 100 | 105 | 110 | 150 | 165
-
Altura do produto (in)
3.74 | 3.93 | 4.13 | 4.33 | 5.9 | 6.49
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00