Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento | Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Barramento | Bloco de terminais
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente nominal (A)
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2300
-
Tensão de operação (VDC)
1200
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.9 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 4.9 | 5 | 6.1 | 6.5 | 9.3 | 9.4 | 14.6 | 25
-
Product Weight (lb)
1.984 | 3.527 | 3.748 | 5.952 | 10.803 | 11.023 | 13.448 | 14.33 | 20.503 | 20.723 | 32.187 | 55.116
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
80 | 95 | 125 | 140 | 180 | 190 | 200 | 250
-
Largura do produto (in)
3.14 | 3.74 | 4.92 | 5.51 | 7.08 | 7.48 | 7.87 | 9.84
-
Comprimento do produto (mm)
170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 400
-
Comprimento do produto (in)
6.69 | 7.87 | 8.66 | 9.84 | 11.81 | 15.74
-
Altura do produto (mm)
65 | 80 | 95 | 110 | 115 | 140 | 150 | 180
-
Altura do produto (in)
2.55 | 3.14 | 3.74 | 4.33 | 4.52 | 5.51 | 5.9 | 7.08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00 | IP20