Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais | FASTON .250″ | Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais | FASTON | Ring Terminal

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais | FASTON .250″ | Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais | FASTON | Ring Terminal

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 0 | .1 | .2 | .3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 11

  • Tensão de operação (VAC) 250 | 440 | 520

  • Corrente nominal (A) 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 55 | 64 | 80 | 110 | 180

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 0 | .1 | .2 | .3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 11

  • Tensão de operação (VAC) 250 | 440 | 520

  • Corrente nominal (A) 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 55 | 64 | 80 | 110 | 180

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .15 | .21 | .23 | .25 | .29 | .38 | .44 | .7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 13

  • Product Weight (lb) .331 | .463 | .508 | .552 | .64 | .838 | .971 | 1.544 | 2.426 | 2.646 | 2.867 | 3.087 | 3.307 | 3.528 | 3.748 | 9.48 | 9.701 | 12.346 | 12.787 | 28.661

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 43 | 54 | 55 | 65 | 80 | 105 | 115 | 150 | 158.6 | 170 | 180

  • Largura do produto (in) 1.69 | 2.12 | 2.16 | 2.55 | 3.14 | 4.13 | 4.52 | 5.9 | 6.24 | 6.69 | 7.08

  • Comprimento do produto (mm) 85 | 103 | 120 | 138.5 | 138.8 | 150 | 203.7 | 205 | 234 | 250 | 293.6 | 428 | 526

  • Comprimento do produto (in) 3.34 | 4.05 | 4.72 | 5.45 | 5.46 | 5.9 | 8.01 | 8.07 | 9.21 | 9.84 | 11.55 | 16.85 | 20.7

  • Altura do produto (mm) 40.3 | 40.5 | 50.5 | 57 | 57.6 | 60 | 107 | 130 | 136 | 156

  • Altura do produto (in) 1,98 | 1.58 | 1.59 | 2.24 | 2.26 | 2.36 | 4.21 | 5,11 | 5.35 | 6.14

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00 | IP20

Materiais relacionados