Filtros de Energia Monofásicos Corcom
Aprimore seus sistemas elétricos com os filtros monofásicos para compatibilidade eletromagnética de alto desempenho da TE. Projetados para suprimir a interferência eletromagnética (EMI) e a interferência de radiofrequência (RFI), esses filtros são essenciais para manter a integridade e a eficiência de suas aplicações de energia monofásica.
Nossos filtros monofásicos oferecem supressão de ruído superior, atenuando com eficácia o ruído de modo comum e de modo diferencial. Essas soluções versáteis são altamente confiáveis para uma ampla gama de aplicações, incluindo equipamentos industriais, dispositivos médicos e eletrônicos de consumo. Com um design compacto, nossos filtros oferecem soluções eficientes em termos de espaço que podem ser facilmente integradas a vários requisitos de instalação. Eles estão disponíveis em uma variedade de classificações de corrente para atender a diversas necessidades, suportando alta capacidade de corrente para aplicações exigentes. Ao incorporar nossos filtros EMC, o senhor pode ajudar a garantir a conformidade com os padrões e regulamentos EMC, protegendo seus produtos e sistemas contra possíveis problemas de compatibilidade eletromagnética.
Aplicações
Filtros Monofásicos
- Aplicações monofásicas e de corrente contínua na indústria
- Comercial
- Mercados médicos
Características e Vantagens
Filtros Monofásicos
- Correntes de até 60 A
- Tensões monofásicas e CC de até 350 V
- Série versátil com várias opções de desempenho e de conexão