Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  IEC

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais | FASTON | Threaded Stud

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente nominal (A) 10 | 20

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .35

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .46 | .483 | .493

  • Product Weight (lb) 1.015 | 1.065 | 1.087

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto  73 mm [ 2.87 in ]

  • Comprimento do produto  184.7 mm [ 7.27 in ]

  • Altura do produto  35 mm [ 1.37 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo