Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
IEC
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais | FASTON | Threaded Stud
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente nominal (A)
10 | 20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
.21
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.37
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.26 | .31 | .32
-
Product Weight (lb)
.574 | .684 | .706
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto
59 mm [ 2.32 in ]
-
Comprimento do produto
133 mm [ 5.23 in ]
-
Altura do produto
35 mm [ 1.37 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00