Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais | FASTON .250″ | Litz Wire | Threaded Stud
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais | FASTON | Litz Wire | Threaded Stud
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 8.3
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
1
-
Capacitance Cy1
4.7
-
Corrente nominal (A)
10 | 15 | 20 | 25 | 32
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
.43
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.82 | 17.4
-
Tensão de operação (VAC)
277
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.41 | .417 | .418 | .42 | .425 | .438 | .439 | .444 | .445 | .453 | .46 | .482 | .492 | .505 | .521 | .581
-
Product Weight (lb)
.904 | .92 | .922 | .926 | .937 | .966 | .968 | .979 | .982 | .999 | 1.015 | 1.063 | 1.085 | 1.114 | 1.149 | 1.281
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto
73 mm [ 2.87 in ]
-
Comprimento do produto
149.4 mm [ 5.88 in ]
-
Altura do produto
35 mm [ 1.37 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3
-
Classificação IP
IP00