Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais | FASTON .250″ | Litz Wire | Ring Terminal | Threaded Stud
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais | FASTON | Litz Wire | Ring Terminal | Threaded Stud
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 8.3
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
1
-
Capacitance Cy1
4.7 | 10
-
Corrente nominal (A)
10 | 15 | 20 | 25 | 32
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
.45
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.87
-
Tensão de operação (VAC)
277
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.24 | .25 | .26 | .27 | .38 | .39 | .4 | .44
-
Product Weight (lb)
.53 | .552 | .574 | .596 | .838 | .86 | .882 | .971
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
59 | 73
-
Largura do produto (in)
2.32 | 2.87
-
Comprimento do produto (mm)
97.7 | 108 | 109.4
-
Comprimento do produto (in)
3.84 | 4.25 | 4.3
-
Altura do produto
35 mm [ 1.37 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3
-
Classificação IP
IP00