Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Ring Terminal
-
Tipo de terminação de saída
Ring Terminal
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.94 | 1.84 | 4.9 | 10.5
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
.47
-
Capacitance Cy1
3.3 | 4.7
-
Corrente nominal (A)
6 | 10 | 16 | 20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
0 | .27 | .38
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
0 | .47 | .66
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.21 | .22
-
Product Weight (lb)
.463 | .486
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto
51 mm [ 2 in ]
-
Comprimento do produto
103 mm [ 4.05 in ]
-
Altura do produto
38 mm [ 1.49 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00