Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente nominal (A) 8 | 16 | 25 | 32 | 45 | 60 | 80 | 100

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) 1.49

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 2.6

  • Tensão de operação (VAC) 250 | 300 | 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .4 | .5 | .59 | .6 | .7 | .8 | .9 | 1.8 | 1.9

  • Product Weight (lb) .882 | 1.103 | 1.301 | 1.323 | 1.544 | 1.764 | 1.985 | 3.969 | 4.189

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 93 | 115

  • Largura do produto (in) 3.66 | 4.52

  • Comprimento do produto (mm) 108 | 110 | 130 | 165

  • Comprimento do produto (in) 4.25 | 4.33 | 5.11 | 6.49

  • Altura do produto (mm) 62 | 73 | 76 | 87 | 100

  • Altura do produto (in) 2.44 | 2.87 | 2.99 | 3.42 | 3.93

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00 | IP20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo