Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″ | Litz Wire | Threaded Stud

  • Tipo de terminação de saída  FASTON | Litz Wire | Threaded Stud

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) 1.5 | 2.7 | 4 | 8 | 14 | 20

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .22 | .33 | .47 | 1

  • Capacitance Cy1  .47 | 2.2 | 2.22 | 3.3 | 10 | 22 | 33 | 100

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) 0 | .07 | .26 | .35 | .54 | 1.99 | 2.98 | 9.05

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 0 | .13 | .14 | .45 | .61 | .86 | .93 | 1.98 | 3.46 | 4.77 | 5.18 | 14.5

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .073 | .095 | .1 | .15 | .158 | .169 | .176 | .191 | .2 | .21 | .22 | .23 | .33 | .34 | .369 | .39 | .391 | .4 | .425 | .427 | .448 | .467 | .47 | .477 | .481 | .493 | .5 | .501 | .505 | .51 | .512 | .514 | .516 | .52 | .525 | .53 | .535 | .54 | .547 | .548 | .557 | .57 | .58 | .6

  • Product Weight (lb) .161 | .21 | .221 | .331 | .349 | .373 | .389 | .422 | .441 | .463 | .486 | .508 | .728 | .75 | .814 | .86 | .863 | .882 | .937 | .942 | .988 | 1.03 | 1.037 | 1.052 | 1.061 | 1.087 | 1.103 | 1.105 | 1.114 | 1.125 | 1.129 | 1.134 | 1.138 | 1.147 | 1.158 | 1.169 | 1.18 | 1.191 | 1.206 | 1.209 | 1.228 | 1.257 | 1.279 | 1.323

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 44.5 | 49.8 | 55 | 56 | 57.5

  • Largura do produto (in) 1.75 | 1.96 | 2.16 | 2.2 | 2.26

  • Comprimento do produto (mm) 50.5 | 64.8 | 64.9 | 94 | 113.5

  • Comprimento do produto (in) 1.98 | 2.55 | 3.7 | 4.46

  • Altura do produto (mm) 22.3 | 30.3 | 40.3 | 45.4 | 45.5

  • Altura do produto (in) .87 | 1.19 | 1.58 | 1.78 | 1.79

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo