Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″ | Litz Wire | Threaded Stud

  • Tipo de terminação de saída  FASTON | Litz Wire | Threaded Stud

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) 2.8 | 3.25 | 4.5 | 7.8 | 9.8 | 22

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .33 | .47 | 1

  • Capacitance Cy1  .47 | 4.7

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) 0 | .04 | .38

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 0 | .07 | .66 | 3.69

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .145 | .2 | .205 | .25 | .27 | .39 | .47 | .59 | .6 | .605 | .628 | .64 | .647 | .654 | .75 | .84 | 1.02 | 1.03 | 1.045

  • Product Weight (lb) .32 | .441 | .452 | .552 | .596 | .86 | 1.037 | 1.301 | 1.323 | 1.334 | 1.385 | 1.411 | 1.427 | 1.442 | 1.654 | 1.852 | 2.249 | 2.271 | 2.304

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 49.8 | 56 | 57.5 | 84.5

  • Largura do produto (in) 1.96 | 2.2 | 2.26 | 3.32

  • Comprimento do produto (mm) 64.8 | 94 | 98.5 | 130.5 | 156

  • Comprimento do produto (in) 2.55 | 3.7 | 3.87 | 5.13 | 6.14

  • Altura do produto (mm) 30.3 | 40.3 | 45.4 | 45.5 | 57.6

  • Altura do produto (in) 1.19 | 1.58 | 1.78 | 1.79 | 2.26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo