Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″ | Litz Wire | Threaded Stud

  • Tipo de terminação de saída  FASTON | Litz Wire | Threaded Stud

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .58 | .6 | .65 | .8 | .97 | 2.5 | 12

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .22 | .33 | .47 | 1 | 2.2

  • Capacitance Cy1  .47 | 4.7 | 10

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) 0 | .04 | .38 | .45

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 0 | .07 | .66 | 1.41 | 2.59

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .09 | .095 | .1 | .102 | .105 | .113 | .115 | .12 | .175 | .18 | .19 | .21 | .24 | .26 | .376 | .48 | .684 | .86 | .95

  • Product Weight (lb) .199 | .21 | .221 | .225 | .232 | .25 | .254 | .265 | .386 | .397 | .419 | .463 | .53 | .574 | .829 | 1.059 | 1.508 | 1.896 | 2.095

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 44.5 | 49.8 | 54 | 56 | 84.5

  • Largura do produto (in) 1.75 | 1.96 | 2.12 | 2.2 | 3.32

  • Comprimento do produto (mm) 50.5 | 64.8 | 85 | 94 | 98.5

  • Comprimento do produto (in) 1.98 | 2.55 | 3.34 | 3.7 | 3.87

  • Altura do produto (mm) 29.3 | 30.3 | 40.3 | 45.4 | 57.6

  • Altura do produto (in) 1.15 | 1.19 | 1.58 | 1.78 | 2.26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo