Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
FASTON .250″ | Litz Wire | Ring Terminal | Threaded Stud
-
Tipo de terminação de saída
FASTON | Litz Wire | Ring Terminal | Threaded Stud
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
2 | 4 | 8 | 8.45 | 14 | 20
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
.22 | .33 | .47 | 1
-
Capacitance Cy1
.47 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 10 | 47 | 68
-
Corrente nominal (A)
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
0 | .04 | .18 | .27 | .38 | .45 | 2.28 | 3.08
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
0 | .07 | .31 | .46 | .47 | .66 | .71 | .79 | 1.41 | 3.4 | 3.69 | 4.91
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.058 | .06 | .063 | .065 | .07 | .085 | .087 | .092 | .095 | .1 | .103 | .105 | .11 | .112 | .12 | .17 | .175 | .185 | .19 | .196 | .2 | .21 | .225 | .226 | .231 | .24 | .25 | .265 | .285 | .288 | .31 | .326 | .346
-
Product Weight (lb)
.128 | .133 | .139 | .144 | .155 | .188 | .192 | .203 | .21 | .221 | .228 | .232 | .243 | .247 | .265 | .375 | .386 | .408 | .419 | .433 | .441 | .463 | .497 | .499 | .51 | .53 | .552 | .585 | .629 | .635 | .684 | .719 | .763
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
32.5 | 44.5 | 49.8 | 54
-
Largura do produto (in)
1.27 | 1.75 | 1.96 | 2.12
-
Comprimento do produto (mm)
43.5 | 50 | 50.5 | 64.8 | 85
-
Comprimento do produto (in)
1.71 | 1.96 | 1.98 | 2.55 | 3.34
-
Altura do produto (mm)
22.3 | 24.3 | 30 | 30.3 | 40.3
-
Altura do produto (in)
.87 | .95 | 1.18 | 1.19 | 1.58
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00