Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  FASTON .250″ | Litz Wire | Threaded Stud

  • Tipo de terminação de saída  FASTON | Litz Wire | Threaded Stud

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .6 | .65 | .67 | .7 | .8 | 1 | 2.5 | 12

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .15 | .47 | 1.5

  • Capacitance Cy1  .47 | 4.7 | 10

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) 0 | .04 | .38 | .45

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 0 | .07 | .66 | .79

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .055 | .07 | .075 | .08 | .085 | .093 | .1 | .14 | .17 | .21 | .225 | .232 | .356 | .47 | .89 | 1.1

  • Product Weight (lb) .122 | .155 | .166 | .177 | .188 | .206 | .221 | .309 | .375 | .463 | .497 | .512 | .785 | 1.037 | 1.963 | 2.426

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 32.5 | 44.5 | 49.8 | 56 | 84.5

  • Largura do produto (in) 1.27 | 1.75 | 1.96 | 2.2 | 3.32

  • Comprimento do produto (mm) 43.5 | 50.5 | 64.8 | 94 | 99.5

  • Comprimento do produto (in) 1.71 | 1.98 | 2.55 | 3.7 | 3.91

  • Altura do produto (mm) 29.3 | 30.3 | 45.4 | 57.6

  • Altura do produto (in) 1.15 | 1.19 | 1.78 | 2.26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo