Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 150 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1600

  • Tensão de operação (VDC) 500 | 1000 | 1500

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo