Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de terminação de entrada
Condutor de fio | FASTON .250″ | IEC | rebite
-
Tipo de terminação de saída
Condutor de fio | FASTON .250″ | Rebite
Características elétricas
-
Corrente nominal (A)
3 | 6 | 16 | 20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
.002
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.005
-
Tensão de operação (VAC)
250
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]