Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  
 
	
                
                    
Características do tipo do produto
                
                
    - 
				
						Requisitos de filtragem 
						Filtrada
					
			 		
		- 
				
						Opção de estrangulamento do aterramento 
						Não
					
			 		
		- 
				
						Tipo de terminação de entrada 
						Pinos PCB .025″ Quadrado
					
			 		
		- 
				
						Tipo de terminação de saída 
						Pinos PCB .025″ Quadrado
					
			 		
		
 
		
                
                    
Características elétricas
                
                
    - 
				
						Corrente nominal (A)
						1 | 3 | 6 | 10
					
			 		
		- 
				
						Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
						.25
					
			 		
		- 
				
						Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
						.42
					
			 		
		- 
				
						Tensão de operação (VAC)
						250
					
			 		
		
 
		
                
                    
Acessório mecânico
                
                
    - 
				
						Tipo de montagem do produto 
						Montagem em placa
					
			 		
		
 
		
                
                    
Condições de uso
                
                
    - 
				
						Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
						-10 – 40