Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de terminação de entrada  Pinos PCB .025″ Quadrado

  • Tipo de terminação de saída  Pinos PCB .025″ Quadrado

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 6 | 10

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) .25

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .42

  • Tensão de operação (VAC) 250

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo