Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa Proteção contra animais isoladora de barramento Raychem BISG impede que esquilos, guaxinins, gambás, gatos e outros animais subam em subestações. Essas proteções foram projetadas para fornecer a mesma grande proteção com recursos adicionais. Seu design “invisível” permite uma visibilidade mais fácil das lâminas e outros componentes do equipamento através da proteção. Este novo design permite modificações em campo fáceis e pode ser reduzido aparando ao longo das nervuras da grelha para aplicações de isolador fase a fase apertadas.

barra

Principais características

  • Fácil de instalar em isoladores de barramentos e comutadores
  • Excelente resistência a rastreamento
  • Polimérico resistente a UV
  • Garante o desempenho a longo prazo mesmo nas condições ambientais mais extremas
  • Capacidade de instalação energizada
  • Alcance de 25-125 mm (1.0"-5.0")  diâmetro do núcleo
barra
barra
  1. Vídeo de instalação da guarda de esquilo (inglês)

O protetor de isolamento Raychem BISG da TE Connectivity evita paralisações causadas por animais em equipamentos de subestações elétricas. Os discos BISG têm eliminado com sucesso paralisações causadas por esquilos, guaxinins, gambás, gatos e outros animais em subestações há anos.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A Proteção contra animais isoladora de barramento Raychem BISG da TE faz parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossos treinadores mostrarão como instalar nossa Proteção contra animais isoladora de barramento com aderência a quente em isoladores montados vertical e horizontalmente. Esta sessão faz parte do nosso programa de treinamento de instalação de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: De que são feitas as Proteções contra animais isoladoras de barramento?

Resposta: Nossas Proteções contra animais isoladoras de barramento Raychem são feitas de um polímero resistente a alta tensão e a luz UV e apresentam propriedades de não rastreamento, proporcionando desempenho de longo prazo, mesmo em ambientes hostis.

 

Pergunta: Em que tamanho de isoladores cabem as Proteções contra animais isoladoras de barramento? 

Resposta: Nossas Proteções contra animais isoladoras de barramento Raychem se encaixam em diâmetros de núcleos de isolamento que variem de 2,5" (62 mm) a 5,0" (125 mm).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Animal Protection Type  Bird Protection | Snake Protection

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Insulator Type  Post Insulator

  • Cor do produto primário  Cinza | Vermelho

Acessório mecânico

  • Installation Method  Gloved-Hand

  • Tipo de montagem  Snap-On

Condições de uso

  • Condição de instalação  De-Energized Required

Operação/Aplicação

  • Equipamento  Buchas/isoladores

Materiais relacionados