Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Aumente a visibilidade das linhas aéreas e ajude a proteger aves com nossos Desviadores Dinâmicos de Voos de Aves, que podem ser facilmente instalados manualmente, com bastão de manobra (hot stick) ou por drone.

Os Desviadores Dinâmicos de Voos de Aves AVFD da TE Connectivity ajudam as empresas de serviços públicos a reduzir as colisões com pássaros e, ao mesmo tempo, a proteger a confiabilidade de linhas aéreas de energia. Instalados diretamente nos condutores aéreos, os AVFDs aumentam a visibilidade das linhas, permitindo que as aves as identifiquem com antecedência e desviem com segurança. Isso contribui para as iniciativas de proteção da vida selvagem e, ao mesmo tempo, reduz o risco de danos aos ativos, interrupções no fornecimento e custos de manutenção nas redes de transmissão e distribuição.

 

O portfólio AVFD inclui dois modelos adaptados a diferentes condições de visibilidade. Nosso AVFD-HCR incorpora componentes refletivos prismáticos de alto contraste que aumentam a visibilidade diurna e a detecção baseada em movimento, mesmo com pouca luz, neblina e condições climáticas adversas. O AVFD-DY apresenta elementos fotoluminescentes que melhoram a visibilidade ao entardecer e à noite, quando a atividade dos pássaros costuma ser mais intensa, garantindo um desempenho consistente em condições ambientais variáveis.

 

Modelos AVFD selecionados suportam a instalação por drones e bastões de manobra, inclusive em linhas energizadas. Isso possibilita uma implementação mais rápida e segura, reduz a necessidade de interrupção das operações e simplifica a instalação em locais remotos ou de difícil acesso. Projetados para resultar em um desempenho confiável da rede, os AVFDs são testados para assegurar imunidade à interferência de radiofrequência (RFI) em linhas aéreas de até 173 kV, contribuindo para a integridade do sistema sem comprometer as comunicações.

Principais Características

  • Compatível com drones e bastões de manobra para uma instalação mais segura e rápida
  • Durável em condições adversas, como neve, gelo e ventos fortes de até 110 mph
  • A mola de alta resistência fixa a posição no condutor
  • Até 16 horas de visibilidade fotoluminescente de longa duração no escuro (AVFD-DY)
  • Elementos refletivos contrastantes de alta visibilidade que aumentam a visibilidade durante o dia (AVFD-HCR)
  • Livre de interferência de radiofrequência e efeito Corona, até 173 kV
  1. Instalação com Hotstick dos Desviadores Dinâmicos de Voo Aviário (AVFD-DY e AVFD-HCR) da TE (Inglês)

Descubra como instalar os desviadores dinâmicos de voo de aves da TE. O AVFD-DY apresenta elementos fotoluminescentes que melhoram a visibilidade ao entardecer e à noite, quando a atividade dos pássaros costuma ser mais intensa, garantindo um desempenho consistente em condições ambientais variáveis.

Perguntas frequentes

Pergunta: Os Desviadores de Voo de Aves (AVFD) da TE Connectivity podem ser instalados usando drones?

Resposta: Sim. Nosso portfólio AVFD inclui produtos desenvolvidos para instalação por meio de drones, possibilitando uma implementação mais ágil, com redução de riscos para as equipes e minimização das interrupções no fornecimento de energia.

 

Pergunta: Para quais níveis de tensão os Desviadores de Voo de Aves são classificados?

Resposta: A linha de produtos AVFD inclui desviadores de voo testados para garantir imunidade à interferência de radiofrequência (RFI) em linhas de até 173 kV.

 

Pergunta: Qual é a quantidade de Desviadores de Voo de Aves necessária para garantir uma sinalização eficaz em linhas aéreas?

Resposta: Em linhas de distribuição típicas, os AVFDs são instalados em padrão escalonado nas três fases, com espaçamento que pode variar de 2,4 m a 15 m, de acordo com a configuração da linha e as exigências locais.

 

Pergunta: Quanto tempo dura o brilho luminescente?

Resposta: Os elementos luminescentes normalmente proporcionam visibilidade por aproximadamente 10 a 16 horas por dia, dependendo da exposição à luz diurna e das condições de carregamento.

 

Pergunta: Os produtos AVFD estão em conformidade com os requisitos REACH e RoHS?

Resposta: Sim. Todos os modelos AVFD estão em total conformidade com as normas REACH e RoHS.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 173 | All

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Acessório mecânico

  • Installation Method  Gloved-Hand

Dimensões

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível  2.03 – 48.26 mm [ .08 – 1.9 in ]

Materiais relacionados