Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
600
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Resistência da terminação (mΩ):
15
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 22
-
Comprimento do conector :
60.96 mm [ 2.4 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
.12 – .4
-
Altura do conector :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.37 mm [ .054 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
72
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.