Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento | Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 5000

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VACrms) 600

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (V) 600

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC) 600

  • Resistência da terminação (mΩ) 15

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha

  • Tipo de contato  Pino | Receptáculo | Soquete

  • Material base de contato  Bronze fosforoso | Liga de Cobre

  • Tipo de contato  Pino | Receptáculo | Soquete

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem | Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

  • Alívio de tensão  Com | Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Engate da retenção

  • Retenção de compatibilidade  Com | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Configuração de entrada de invólucro  Ambas as extremidades fechadas

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material do invólucro  Termoplástico

  • Material do invólucro  Termoplástico

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.37 mm [ .054 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 3.53 | 4.55 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.56 | 5.99 | 6.05 | 6.07 | 7.49 | 7.56 | 7.57 | 10.03 | 10.1 | 10.11 | 12.57 | 12.64 | 12.65 | 15.11 | 15.18 | 15.19 | 17.65 | 17.72 | 17.73 | 20.19 | 20.26 | 20.27 | 22.73 | 22.8 | 22.81 | 25.27 | 25.34 | 25.35 | 27.81 | 27.89 | 30.35 | 30.42 | 30.43 | 32.89 | 32.97 | 35.43 | 35.51 | 35.56 | 37.93 | 38.05 | 40.51 | 40.58 | 40.59 | 40.64 | 43.05 | 43.13 | 45.66 | 45.67 | 45.72 | 50.55 | 50.75 | 50.8 | 55.83 | 55.88 | 60.71 | 60.96

  • Comprimento do conector (in) .198 | .2 | .29 | .298 | .3 | .39 | .398 | .4 | .49 | .498 | .5 | .59 | .598 | .6 | .69 | .698 | .79 | .798 | .8 | .89 | .898 | .9 | .99 | .998 | 1 | 1.09 | 1.098 | 1.19 | 1.198 | 1.29 | 1.298 | 1.39 | 1.398 | 1.4 | 1.49 | 1.498 | 1.59 | 1.598 | 1.6 | 1.69 | 1.698 | 1.79 | 1.798 | 1.8 | 1.98 | 1.99 | 1.998 | 2 | 2.19 | 2.198 | 2.2 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.4

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 22 | 30 – 22 | 30 – 26

  • Altura do conector (mm) .66 | 2.48 | 2.49 | 6.6 | 6.73

  • Altura do conector (in) .098 | .26 | .265

  • Tamanho do fio (mm²) .05 – .3 | .05 – .15 | .12 – .32 | .12 – .4

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189 | UL E28476

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Pacote | Saco | Tubo

  • Quantidade de embalagem  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 72 | 110 | 500 | 3000

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.