Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Tensão de operação (VDC):
                                        30
                                    
- 
                                    
                                        Impedância (Ω):
                                        100
                                    
- 
                                    
                                        Tensão de operação (VAC):
                                        30
                                    
 
             
        
                
                    Características do sinal
                    
                        - 
                                    
                                        Número de pares diferenciais por coluna :
                                        3
                                    
- 
                                    
                                        Taxa de dados (Gb/s):
                                        20 – 25
                                    
 
             
        
                
                    Características do corpo
                    
                        - 
                                    
                                        Cor do produto primário :
                                        Preto
                                    
 
             
        
        
                
                    Recurso de terminação
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do poste e cauda da terminação :
                                        1.4 mm [ .055 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de terminação para placa de circuito impresso :
                                        Furo passante - Encaixe por pressão
                                    
 
             
        
        
                
                    Características da habitação
                    
                 
             
        
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
                                        UL E28476
                                    
- 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Caixa e Tubo | Pacote
                                    
 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.