Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Nível de filtragem :
Indutor e Capacitor
-
Opção de estrangulamento do aterramento :
Não
-
Tipo de filtro :
Módulo de entrada de energia
-
Tipo de comutador do filtro :
SPST
-
Tipo de terminação de saída :
.187″ FASTON
-
Requisitos de filtragem :
Filtrada
-
Tipo de conector de filtro :
IEC 60320-1 C-14
Características elétricas
-
Seleção de tensão de entrada :
Nenhum
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA):
250
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA):
400
-
Corrente nominal (A):
6
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro :
Blindagem Completa
-
Orientação do produto :
Vertical
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada) (in):
.157
Operação/Aplicação
-
Recursos de segurança do dispositivo :
Saída protegida