Filtros de entrada para diversas configurações de entrada de energia
Todo dispositivo elétrico ou eletrônico tem conexões que são fontes potenciais de interferência eletromagnética (EMI). A Schaffner agora faz parte da TE Connectivity. Os filtros e acessórios Schaffner e Corcom EMC da TE podem ajudar a controlar essas interferências eletromagnéticas. Os filtros são reconhecidos mundialmente e aprovados pelas principais agências de segurança, incluindo UL, CSA e VDE. A mudança de padrões internacionais obriga os projetistas a revisarem e avaliarem constantemente as necessidades de filtragem.
Cada um começa com um conector de cabo de alimentação padrão internacional, e inclui opções de fusíveis, seleções de tensão, chaveamento e filtragem. A seleção de apenas uma série de módulos de alimentação de energia simplifica o design mecânico, e cada versão dentro da série substitui o custo e a mão de obra de até cinco peças individuais na conta de materiais do equipamento. Com centenas de diferentes combinações de funções de alimentação de energia, esses módulos oferecem uma solução econômica para as necessidades de alimentação de energia de muitos sistemas.
As entradas padrão IEC permitem o uso de um soquete de entrada comum para acomodar diferentes tipos internacionais de cabos de alimentação. O uso da entrada IEC garante que, independentemente do sistema elétrico, há um cabo de alimentação padrão que se encaixa.
Aplicações
Módulos de Alimentação de Energia
- Equipamentos elétricos e eletrônicos portáteis
- Bens de consumo
- Dispositivos de rede e equipamentos de escritório
- Fontes de alimentação monofásicas e de modo comutado
- Equipamentos de medição de teste
- Tecnologias de áudio/vídeo, informação e comunicação
Características do Produto
Módulos de Alimentação de Energia
- Design ultracompacto
- Correntes nominais de até 10 A
- Até 2 fusíveis
- Com ou sem interruptor