Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de interface de tomada modular e plugue :
Circular RJ45
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Conectores e plugues tipo RJ
-
Estilo do conector modular :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições :
8
-
Número de posições carregadas :
8
Características do corpo
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Invertido - Engate Para Cima
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Poliéster
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
Não iluminado
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP67
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote