Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Shielded Cable
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
8.5 – 28
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
0 – 5 V, 1 – 6 V
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25