Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Shielded Cable
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
8.5 – 28
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
0 – 5 V | 1 – 6 V
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25