Para obter mais detalhes e informações sobre os recursos de processamento a laser da TE, visite nossa página de recursos no site TE.com ou baixe nosso folheto. Você também pode se conectar com nossos especialistas para saber mais, obter amostras e suporte para o seu design.
Recursos e Aplicações
P: Que tipos de processamento a laser a TE oferece?
R: A TE Connectivity oferece corte a laser, soldagem, ablação, perfuração e marcação, com sistemas de precisão otimizados para componentes de dispositivos médicos. Nosso foco é o processamento de metais e polímeros com tolerâncias estritias para sistemas de distribuição e implantes.
P: A TE pode realizar o corte a laser em hipotubos, folhas planas ou polímeros?
R: Sim. Hipotubos de metal, materiais plano e polímeros selecionados (por exemplo, PEEK, PTFE) podem ser cortados a laser. O corte de hipotubos é uma das nossas especialidades, incluindo hastes direcionáveis e sistemas de fornecimento de válvulas.
P: A TE oferece suporte a perfuração, soldagem, marcação ou ablação a laser?
R: Todas as opções acima. Oferecemos perfuração a laser para portas e vias de fluidos, soldagem a laser para união de componentes, marcação a laser para rastreabilidade e ablação para remoção de revestimento (por exemplo, em PTFE ou superfícies hidrofílicas).
P: A TE pode criar geometrias complexas, como cortes flexíveis ou padrões helicoidais?
R: Sim. Nossos sistemas suportam espirais, ranhuras axiais, pontes, alargamentos e padrões de flexão personalizados com repetibilidade em escala de mícrons, frequentemente usados em eixos defletíveis e zonas de crimpagem de stent.
P: A TE oferece suporte à microusinagem a laser para recursos pequenos e complexos?
R: Sim. Nossos lasers femtossegundo possibilitam recursos de alta resolução, muitas vezes até dezenas de mícrons, adequados para dispositivos neurovasculares ou cardíacos estruturais que exigem extrema precisão.
P: Quais tamanhos e tolerâncias é possível obter?
R: Os tamanhos típicos para o corte a laser variam de 20 a 30 μm, e rotineiramente alcançamos tolerâncias de ±10 a 15 μm, dependendo do material e da geometria.
Considerações sobre Materiais e Design
P: Quais materiais podem ser processados a laser (por exemplo, aço inoxidável, nitinol, polímeros, PEEK)?
R: Processamos a laser uma ampla variedade de materiais, incluindo aço inoxidável 304 e 316L, nitinol, MP35N, L605, titânio e alguns polímeros de alto desempenho, como PEEK ou eixos revestidos de PTFE.
P: A TE pode processar materiais revestidos (por exemplo, hipotubos revestidos de PTFE)?
R: Sim. Podemos realizar ablação seletiva ou processar revestimentos de PTFE e outros polímeros.
P: Como o corte a laser afeta as propriedades do material, como a estrutura do grão ou a vida útil à fadiga?
R: Nossos processos são otimizados para minimizar a zona afetada pelo calor e preservar a integridade do material. Para componentes críticos em termos de fadiga, oferecemos recozimento pós-laser, eletropolimento e testes de fadiga.
P: A TE oferece controle da zona afetada pelo calor ou recozimento pós-processo?
R: Sim. Controlamos a zona afetada pelo calor por meio de parâmetros de feixe, gases de proteção e gerenciamento térmico, e oferecemos recozimento pós-processo quando necessário (por exemplo, para nitinol ou aço inoxidável).
P: A TE pode ajudar em questões de DFM (design for manufacturability) para componentes processados a laser?
R: Com certeza. Nossos engenheiros desenvolvem projetos em conjunto com a sua equipe para garantir cortes limpos, geometria otimizada da peça e processamento repetível, reduzindo o desperdício e os custos posteriores.
Controle de Processos e Qualidade
P: Quais fontes de laser a TE utiliza (fibra, femtossegundo, CO₂, UV)?
R: Usamos uma variedade de lasers, incluindo fibra, femtossegundo, nanossegundo, UV e CO₂, dependendo dos requisitos do material e das características do projeto. Adequamos a fonte às suas necessidades de desempenho e limpeza.
P: Como a TE lida com rebarbas, camadas refundidas e oxidação?
R: Otimizamos os parâmetros de corte para reduzir rebarbas e oferecemos pós-processamento, como eletropolimento, corrosão química, jateamento com esferas e passivação para garantir um acabamentos de nível médico.
P: A TE oferece eletropolimento ou passivação de superfície após o processamento a laser?
R: Sim. Rotineiramente, realizamos eletropolimento ou passivação das peças após o processamento a laser para melhorar a resistência à corrosão, a biocompatibilidade e o acabamento da superfície. Isso é especialmente comum em hastes de hipotubo e componentes de fornecimento de válvulas.
P: A TE pode realizar inspeção em linha ou pós-processo (por exemplo, sistemas de visão, microscopia, metrologia)?
R: Usamos sistemas de visão automatizados, micrômetros a laser, microscopia digital e CMMs para inspecionar as dimensões do corte e as características da peça. Relatórios de metrologia personalizados podem ser fornecidos mediante solicitação do cliente.
P: Qual é a abordagem da TE para validar processos a laser para dispositivos médicos de Classe II/III?
R: Oferecemos suporte à validação completa do processo (IQ/OQ/PQ), incluindo GR&R, análise de Cpk e coleta de dados rastreáveis. Nossa equipe trabalha em parceria com a sua para dar suporte ao seu histórico de projeto e satisfazer exigências regulatórias.
Produção, Rastreabilidade e Conformidade
P: A TE pode dar suporte tanto à prototipagem quanto à produção de alto volume?
R: Sim. Apoiamos a criação de protótipos em estágio inicial, a construção de pilotos e a produção em escala. Temos linhas dedicadas para processos de desenvolvimento e processos validados para a fabricação de volumes comerciais.
P: O processamento a laser é feito em uma instalação com certificação ISO13485?
R: Sim. Todo o processamento a laser para dispositivos médicos é realizado em ambientes com certificação ISO 13485, com rigorosos controles de processo, documentação e rastreabilidade.
P: A TE oferece rastreabilidade, controle de lote e documentação completa para satisfazer exigências regulamentares?
R: Sim. Fornecemos vários pacotes de rastreabilidade, registros de lote e documentação completa para atender às necessidades regulatórias das normas EU MDR, FDA ou PMDA.
P: Quais são os prazos de entrega padrão para componentes cortados a laser ou soldados?
R: Em geral, protótipos podem ser entregues em de 2 a 4 semanas, sendo que os prazos de entrega padrão de produção giram em torno de 6 a 8 semanas, dependendo da complexidade e das necessidades de pós-processamento.
P: A TE oferece integração em nível da montagem completa ou apenas processamento em nível de componente?
R: Ambos. Oferecemos serviços no nível de componentes (por exemplo, hipotubos cortados a laser) e integração em subconjuntos, incluindo soldagem, colagem, sobremoldagem e montagem da haste do cateter.
P: A TE pode fornecer documentação PPAP, FAIR ou IQ/OQ/PQ?
R: Sim. Damos suporte ao PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção), a Relatórios de Inspeção de Primeiro Artigo (FAIR) e à validação completa de IQ/OQ/PQ de acordo com os requisitos do seu sistema de qualidade.
e
e