Marcação a Laser de Dispositivos Médicos
A marcação a laser é o processo de aplicação de marcas precisas, permanentes e de alto contraste em ligas metálicas e plásticos. Peças e materiais podem ser marcados de forma personalizada para dar suporte a procedimentos clínicos, processos de fabricação ou outras informações.
O processo de marcação a laser da TE é uma alternativa menos invasiva à gravação mecânica. Forte o suficiente para resistir a ambientes e condições adversas, a gravação a laser mantém as superfícies de materiais e peças limpas e livres de distúrbios físicos. A marcação a laser é adequada para uma ampla gama de instrumentos médicos, incluindo tubos, seringas, produtos ortopédicos, bisturis, pinças e dispositivos eletrônicos. A marcação a laser é um processo mais ecológico, eliminando a necessidade de adicionar faixas de marcação revestidas ou materiais adicionais, reduzindo a pegada de carbono do produto e dos processos de fabricação.
A TE tem diferentes formas de marcação a laser para atender às necessidades de diversos projetos e para garantir conformidade com outros processos de fabricação que a peça possa sofrer ao longo da linha, como, por exemplo, limpeza química. Quando o assunto é a marcação personalizada para microcomponentes médicos, a TE é o seu parceiro ideal em serviços de gravação a laser rápidos, precisos e limpos.
Locais de Fabricação
Recursos Técnicos
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
P: Que tipos de processamento a laser a TE oferece?
R: A TE Connectivity oferece corte a laser, soldagem, ablação, perfuração e marcação, com sistemas de precisão otimizados para componentes de dispositivos médicos. Nosso foco é o processamento de metais e polímeros com tolerâncias estritias para sistemas de distribuição e implantes.
P: Quais materiais podem ser processados a laser (por exemplo, aço inoxidável, nitinol, polímeros, PEEK)?
R: Processamos a laser uma ampla variedade de materiais, incluindo aço inoxidável 304 e 316L, nitinol, MP35N, L605, titânio e alguns polímeros de alto desempenho, como PEEK ou eixos revestidos de PTFE.
P: A TE pode ajudar em questões de DFM (design for manufacturability) para componentes processados a laser?
R: Com certeza. Nossos engenheiros desenvolvem projetos em conjunto com a sua equipe para garantir cortes limpos, geometria otimizada da peça e processamento repetível, reduzindo o desperdício e os custos posteriores.
P: A TE pode dar suporte tanto à prototipagem quanto à produção de alto volume?
R: Sim. Apoiamos a criação de protótipos em estágio inicial, a construção de pilotos e a produção em escala. Temos linhas dedicadas para processos de desenvolvimento e processos validados para a fabricação de volumes comerciais.
Leia mais: Perguntas Frequentes sobre os Recursos de Processamento a Laser da TE
e
e