Présentation et instructions de montage du connecteur DEUTSCH DRC (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DRC à grand nombre de broches pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Insertion du contact

  1. Saisissez le contact serti à environ 25,4 mm derrière le fût à sertir du contact.
  2. Tenez le connecteur avec le passe-câbles arrière tourné vers vous.
  3. Poussez le contact directement dans le passe-câble du connecteur jusqu’à ce qu’une butée fixe soit ressentie. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien verrouillé en place.

Retrait du contact

  1. Avec l’insert arrière vers vous, enclenchez l’outil d’extraction de taille appropriée sur le fil du contact à retirer.
  2. Faites glisser l’outil le long du fil dans la cavité de l’insert jusqu’à ce qu’il s’engage dans le contact et qu’une résistance soit ressentie. REMARQUE : ne tordez pas ou n’insérez pas l’outil à un angle
  3. Retirez l’ensemble contact-fil du connecteur.
  1. Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.