Certifications des systèmes de gestion

Arizona

Norme 9001:2015

Norme ISO 14001:2015

Norme ISO 13485:2016

Norme IATF 16949:2016

Colorado

ISO 13485:2016

Massachusetts

Norme ISO 9001:2015

Norme ISO 13485:2016

New York

Norme AS9100 révision D

Norme ISO 9001:2015

Caroline du Nord

Norme AS 9100 révision D

Norme ISO/IEC 17025:2017

Norme IATF 16949:2016

Ohio

Norme AS 9100 révision D

Norme ISO 9001:2015

EASA Partie -145

Règlement (UE) 2018/1139 / Règlement de la Commission du Conseil (UE) 1321/2014 - Section 145 Maintenance

Oregon

Norme ISO 13485:2016

Pennsylvanie

Norme ISO 9001:2015

Caroline du Sud

Tennessee

Norme ISO 9001:2015

Norme ISO 14001-:2015

Norme ISO 14001:2015

Virginie

Norme ISO 9001:2015

Norme AS 9100 révision D

Vous ne trouvez pas le certificat dont vous avez besoin ?

Envoyez un email à notre équipe chargée de la gestion des certifications de gestion de la qualité.

Remarque : seules les demandes concernant les certifications du système de gestion de la qualité seront traitées via ce contact.