Protecteurs de segment

Les protecteurs de segment pour réseaux Foundation Fieldbus intègrent une protection électronique contre les courts-circuits sur chaque point de dérivation du réseau. Ils sont disponibles avec 4, 6 ou 8 points de dérivation et proposés, en version standard, dans un boîtier en plastique ou en métal.

Les protecteurs de segment sont des répartiteurs de dérivations qui intègrent une protection électronique contre les courts-circuits pour chaque dérivation du réseau. Toutes les versions sont équipées de presse-étoupes, d'un connecteur enfichable double pour l'entrée/sortie du réseau et de connecteurs enfichables pour les dérivations (spurs).

Caractéristiques

  • Identification visuelle du terminateur actif
  • Identification visuelle d'une dérivation en court-circuit
  • Détection rapide des défauts
  • Seul l'équipement en court-circuit est isolé
  • Le réseau reste opérationnel même en présence de plusieurs courts-circuits sur les dérivations