Barrières de sécurité

Les modules de barrières de sécurité Ex KD et KMV sont compacts et se montent sur rail DIN de 35 mm. Cette solution simplifie le montage en armoire et la maintenance. La gamme KD pour la sécurité intrinsèque offre fiabilité, sécurité et un excellent rapport qualité-prix. Elle comprend des répéteurs numériques et analogiques, des interfaces numériques et analogiques, des contrôleurs de mouvement et des convertisseurs de signaux. La gamme KMV pour la sécurité intrinsèque offre sécurité, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix. Elle comprend des répéteurs numériques et des contrôleurs de vitesse.

Caractéristiques

  • Répéteurs numériques et analogiques
  • Interfaces numériques et analogiques
  • Contrôleurs de vitesse
  • Convertisseurs de signaux