Modules d'E/S

Le système de modules d'E/S de TE Connectivity permet une distribution décentralisée des entrées et des sorties. Nouveau boîtier offrant davantage d'espace pour le câblage. Disponible avec un boîtier en plastique ou en métal. Ils assurent un raccordement simple et fiable de jusqu'à quatre équipements de terrain grâce à un boîtier doté de bornes internes, conçu pour une installation sur le terrain avec un indice de protection IP66 contre les infiltrations de liquides. De plus, ils permettent une architecture réseau décentralisée prenant en charge jusqu'à huit points d'entrée/sortie.

Les modules d'E/S à entrées numériques sont conçus pour fonctionner avec des capteurs de proximité (inductifs, capacitifs, etc.) ainsi qu'avec des contacts secs (boutons-poussoirs, sélecteurs, interrupteurs, fins de course, etc.). Les modules équipés d'entrées et de sorties à relais peuvent commuter des charges en courant alternatif et sont particulièrement adaptés à l'automatisation des centres de commande de moteurs (MCC), grâce au raccordement direct des contacteurs moteur. Les modules peuvent être alimentés par une alimentation externe. Dans ce cas, la tension appliquée aux entrées est identique à celle de l'alimentation et doit être comprise entre 10 et 30 Vcc. Avec l'option d'alimentation AS-Interface, la tension d'alimentation des éléments d'entrée peut atteindre 29,7 Vcc.

Caractéristiques

  • Modules numériques compacts facilitant l'installation sur le terrain
  • Raccordement au réseau par bornes à vis et presse-étoupes
  • Modules destinés aux atmosphères explosibles
  • LED haute visibilité indiquant l'état des équipements sur le terrain