Modules de jonction de réseau

Les modules de jonction de réseau permettent de distribuer le réseau grâce à huit entrées/sorties. Ces modules pour réseaux Foundation Fieldbus et Profibus PA rapprochent le réseau des instruments de terrain, réduisant ainsi les longueurs de câblage ainsi que les coûts d'installation et de maintenance. Le système permet au nœud de module de se connecter à n'importe quel module de connexion. En revanche, il ne peut pas être étendu comme un réseau DeviceNet ou Profibus DP ; il est donc limité à un seul module de connexion d'E/S par adresse réseau.