Contrôleurs électroniques

TE Connectivity a développé une nouvelle gamme de contrôleurs électroniques pour capteurs de proximité, reposant sur une technologie moderne de microcontrôleurs et des circuits d'alimentation à découpage. La gamme comprend des alimentations en boîtier pour montage sur rail DIN, des alimentations avec un ou deux relais, des alimentations à logique de commande, des alimentations avec temporisateurs et compteurs, des contrôleurs de vitesse et de sens de rotation, ainsi que des transmetteurs de vitesse.

Système de raccordement

  • Raccordement vissé : Système simple et économique dans lequel les fils sont raccordés à des bornes à vis montées directement sur le produit.
 
  • Raccordement enfichable : Dans ce système, les raccordements des fils s'effectuent à l'aide de connecteurs qui, d'un côté, sont équipés de cosses à sertir et, de l'autre, sont reliés à l'équipement.

Caractéristiques

  • Amplificateurs avec sortie relais pour l'alimentation des capteurs 
  • Amplificateurs temporisés 
  • Contrôleurs de niveau 
  • Détecteurs de sens de rotation 
  • Contrôleurs et transducteurs de vitesse et de rotation
  • Alimentations avec sortie relais pour l'alimentation des capteurs 
  • Alimentations temporisées 
  • Contrôleurs de niveau 
  • Détecteurs de sens de rotation 
  • Logique de commande