Isolant pour clips de régulateur de puissance
TE propose une gamme de boîtiers pour clips pour les régulateurs de puissance de type M et K couramment utilisés dans les éléments chauffants résistifs. Les boîtiers de type M et K sont conçus pour les clips Positive Lock Mark II, qui offrent un assemblage ergonomique et sans erreur, avec une faible force d'insertion et une force de maintien élevée. Le boîtier de type M accepte également les clips FASTON. Les boîtiers multipositions pour régulateurs de puissance permettent jusqu'à quatre connexions simultanées et acceptent les sertissages simples et doubles, ce qui peut réduire les coûts d'application en accélérant l'assemblage et en éliminant les prolongations inutiles. Les boîtiers pour régulateurs de puissance sont couramment utilisés dans les cuisinières électriques, les radiateurs d'appoint et les plaques chauffantes.

Caractéristiques du produit
Largeur de la languette (po.) | 0,187 / 0,250 | Orientations | Droit |
Épaisseur de la languette (po.) | 0,032 | Types de sertissage | Sertissage « F » |
Calibre du fil (AWG) | 22- 10 | Matériaux/Placage | Base : Laiton, acier Placage : Étain, pré-étamé, nickel |
Courant continu max (A) | 24 | Disponible pré-isolé | Non |
Température de fonctionnement max (°C) | 130 | Normes et certifications | UL, CSA |
Effort de connexion entre le clip et la languette (N) | ≤34 | Indices d'inflammabilité de l'isolant | UL 94 V-0 et V-2 |