Qu’est-ce qu’un commutateur DIP ?

Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules interrupteurs. Disponibles avec une variété de styles et de tailles d’actionneurs, ces commutateurs peuvent être utilisés dans un grand nombre d’applications dans les ordinateurs et périphériques. Nos interrupteurs DIP ont des positions allant de 1 à 12, avec la possibilité d’ajouter nos interrupteurs empilables. Nous proposons également des commutateurs SIP qui peuvent comprendre plusieurs résistances et puces RAM avec une broche commune. Notre gamme SIP et DIP comprend des commutateurs DIP à monter en surface et des commutateurs DIP pour trou traversant.

Un commutateur DIP a un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Les commutateurs DIP présentent les caractéristiques suivantes : conditionnement en bande et en bobine, marquage imprimé, certifications CE ou CSA, homologation UL, étanchéité à la poussière, à l’eau ou aux intempéries.

 

Un commutateur DIP peut être normalement ouvert (NO), normalement fermé (NF) ou à trois états. Les types de commutateurs DIP comprennent les actionneurs à glissière, qui peuvent être configurés pour avoir des glissières surélevées ou encastrées ; les commutateurs à bascule qui peuvent être configurés pour avoir des bascules surélevées ou encastrées ; et les commutateurs piano, qui ont un levier actionné latéralement avec des « touches » à pousser vers le bas pour les actionner.

 

Les commutateurs DIP se trouvent normalement sur les cartes mères, les cartes d’extension et les cartes auxiliaires. Ils sont souvent utilisés pour maintenir des paramètres de configuration sur les ordinateurs et les périphériques tels que les circuits imprimés et les modems.

 

Un commutateur SIP (Single InLine Package) est un boîtier électronique qui possède une seule rangée de broches de connexion. Le corps d’un commutateur SIP est généralement en céramique ou en plastique, avec un nombre de conducteurs qui varie généralement entre 4 et 64. Il existe trois styles de commutateurs SIP : avec revêtement conforme, sans revêtement ou moulé. Les commutateurs SIP permettent de disposer ensemble des puces RAM sur une petite carte en utilisant soit un procédé DIP, soit un procédé de montage en surface.

 

La carte comprend une seule rangée de broches qui se connectent à une prise femelle sur un système ou une carte d’extension. Les commutateurs SIP de petite taille sont généralement des dispositifs parallèles constitués avec des composants de valeur équivalente, tels que des réseaux de résistances et des diodes. Les commutateurs SIP de grande taille sont généralement des circuits hybrides tels que des temporisateurs ou des oscillateurs.

Commutateurs DIP Alcoswitch de nouvelle génération - Séries ADE & ADF.

Les commutateurs DIP ALCOSWITCH de nouvelle génération des séries ADE et ADF de TE Connectivity (TE)  sont conçus pour une fabrication simplifiée et peu encombrante grâce à une pression de contact élevée qui permet un nettoyage avec de l’eau sans qu’il soit nécessaire de les rendre étanches à l’aide d’un ruban. Les séries ADE et ADF sont disponibles avec des options de montage traversant ou en surface. Le style des actionneurs est basé sur les séries : ADE avec actionneurs étendus, ADF avec actionneurs affleurants. Les séries ADE et ADF sont disponibles avec des conditionnements en tube ou en bande/bobine.

Avantages

  • Surélevé (étendu) ou encastré (affleurant) pour une plus grande souplesse de conception.
  • Montage traversant ou en surface.
  • Un système de pression de contact extrêmement élevé permet un nettoyage avec l’eau ou solvant et sans ruban d’étanchéité.
  • Placage de contact en or pour une grande fiabilité et résistance à la corrosion.
  • Conditionnement en bande ou en bobine pour les systèmes de fabrication avec mise en place automatique

Applications

  • Cartes de commande industrielles et automatisées
  • Systèmes de sécurité et d’incendie
  • Thermostats
  • Ascenseur/Escalator
  • Appareil de télécommunications

Principale caractéristique

  • Meilleure gestion de l’espace grâce à une conception extra-plate, 30 % plus petite par rapport aux commutateurs DIP classiques disponibles sur le marché.
  • Le contact de type glissière assure de meilleures performances et une plus grande fiabilité par rapport au contact de type bascule classique