Mesurer le couple avec des couplemètres et des capteurs robustes et sans contact
TE Connectivity (TE) propose des solutions pour mesurer le couple de réaction et le couple de rotation. Nos capteurs de couple ou couplemètres sont équipés de butées mécaniques intégrées qui permettent d'augmenter la capacité de surcharge et offrent une protection supplémentaire pendant le montage et le fonctionnement. Nous proposons une variété de capteurs de petite capacité pour les mesures de couple dynamique et de réaction. Nos capteurs combinés mesurent simultanément les couples et les forces de réaction avec un seul appareil ; ces capteurs peuvent également détecter la position de l’angle et fournir une mesure de vitesse. Nous pouvons personnaliser une large gamme de modèles disponibles afin de répondre à vos besoins.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs de couple de TE
- Conçu pour diverses applications, notamment pour mesurer le couple des pièces non rotatives, les équipements de contrôle de processus, la robotique et les effecteurs, les laboratoires et la recherche, ainsi que les tests et les mesures.
- Des capteurs de couple sans contact robustes mais de petite taille sont disponibles ainsi que de nombreuses configurations de montage pour permettre de réaliser d’excellentes mesures dans les environnements industriels ou en laboratoire.
- Divers capteurs de couple rotatifs avec des caractéristiques telles que des boîtiers en acier inoxydable et des butées mécaniques pour une protection accrue contre les surcharges
- Capteurs de couple statiques conçus pour mesurer le couple de réaction à l’aide de jauges de déformation à feuille collée, offrant une excellente stabilité à la température et des plages de mesure allant jusqu’à 8 000 lbf-pi.
- Sorties de haut niveau disponibles