Qu’est-ce qu’une thermistance ?
Une thermistance désigne généralement une thermistance à coefficient de température négatif (CTN). Une thermistance CTN est une résistance thermique à haute sensibilité, basée sur un matériau composite semi-conducteur en céramique. Les thermistances CTN se caractérisent par une diminution importante et non linéaire de leur résistance lorsque la température augmente dans leur plage de fonctionnement. En règle générale, la résistance varie de 4 % à 5 % par degré Celsius. Ces composants offrent une mesure précise de la température, une réponse thermique rapide et un encombrement réduit, mais leur plage de fonctionnement reste plus limitée (environ –40 °C à +150 °C).
Il existe une autre catégorie de thermistances appelée thermistance à coefficient de température positif (CTP), plus couramment utilisée comme élément chauffant.
Quel est le temps de réponse d’une thermistance CTN ?
Le temps de réponse est défini comme le temps qu’il faut pour atteindre 62 % ou une nouvelle température, et est fonction de la masse. Plus le capteur est petit, plus la réponse est rapide. Un capteur discret répondra plus rapidement que le même capteur conditionné à l’intérieur d’un boîtier métallique. Les temps de réponse typiques d’une thermistance CTN sont inférieurs à 15 secondes.
Quelle est la différence entre une thermistance et un RTD ?
Ce sont des technologies nettement différentes parmi les composants pour mesurer les températures. Chaque technologie présente des avantages et des inconvénients, et le choix de la solution la plus adaptée dépend de nombreux facteurs, notamment la plage de température, la précision requise, le temps de réponse, le coût et bien d’autres paramètres. Il est préférable de comprendre autant que possible l'application afin de déterminer quel produit ou quelle technologie conviendra le mieux au client.
Quelle est la stabilité d’une thermistance CTN ?
En règle générale, toutes les thermistances sont stables à température ambiante et en dessous. Les cycles thermiques influencent principalement la stabilité lors des phases à haute température. Par exemple, si un composant est soumis à des cycles entre 25 °C et 100 °C avec des durées identiques à chaque niveau, la dérive totale après un an sera comparable à celle obtenue après six mois d’utilisation continue à 100 °C. Un autre facteur influençant la stabilité des thermistances concerne les procédés de fabrication et les matériaux d’encapsulation. Les disques pressés encapsulés en verre et les billes en verre présentent la meilleure stabilité.
Quelle est la résistance d’une thermistance à une température donnée ?
La règle de base est d’utiliser un capteur à faible résistance pour une application à basse température et un capteur à haute résistance pour une application à haute température. L'objectif est d'obtenir une valeur de résistance dans la plage de température qui vous intéresse.
Quelles sont les meilleures méthodes pour coller une thermistance sur une surface métallique ?
Des adhésifs sont utilisés dans de nombreuses applications pour fixer une thermistance afin de mesurer la température de surface. Un adhésif thermoconducteur, généralement de l'époxy, donnera d'excellents résultats.
Pourquoi les thermistances CTN sont-elles exposées aux radiations ?
Les thermistances CTN peuvent être soumises à des niveaux élevés de rayonnement pour diverses raisons :
Il est donc essentiel de comprendre l’impact de différents niveaux de rayonnement sur les performances et la fiabilité des dispositifs basés sur des thermistances.