Capteurs de désalignement de bande

Les capteurs de désalignement pour convoyeur à bande sont des capteurs de température ou de contact associés à des plaques d'usure, conçus pour détecter les défauts d'alignement sur les élévateurs à godets et les convoyeurs à bande. Lorsqu'une bande se désaligne ou qu'une poulie entre en contact avec la plaque, la température augmente et le capteur transmet un signal à l'automate (version avec capteur de température) ou ouvre son contact (version avec thermostat à contact normalement fermé). Ce signal permet de déclencher une alarme et d'arrêter immédiatement la machine. Le capteur est insensible à la poussière et continue de fonctionner même lorsqu'il est entièrement recouvert. Les capteurs sont généralement installés de part et d'autre de la bande transporteuse.

Caractéristiques

  • Capteur de température ou de contact pour la détection des désalignements
  • Détecte les désalignements sur les élévateurs à godets et les convoyeurs à bande
  • Capteur en acier inoxydable renforcé, résistant à l'usure
  • Signalisation immédiate en cas de désalignement
  • Certifié pour une utilisation dans les environnements contenant des poussières combustibles