Capteur de température pour roulement

Le capteur de température est destiné à la surveillance des roulements des moteurs de convoyeurs à bande. Il a été spécialement conçu pour prévenir et surveiller la surchauffe des roulements, l'un des principaux facteurs de risque d'explosion liés aux poussières combustibles générées lors du transport de soja, de blé, de sucre et d'autres produits similaires. Une surveillance rigoureuse est donc indispensable. Il est équipé d'un graisseur permettant de lubrifier le roulement sans retirer le capteur de son installation.

Ces capteurs de température sont spécialement conçus pour être installés sur les roulements de moteurs. Les capteurs sont équipés d'un graisseur permettant de lubrifier le roulement sans avoir à démonter le capteur. La longueur de la sonde est configurable et doit être précisée lors de la commande.

Caractéristiques

  • Graisseur intégré pour la lubrification des roulements
  • Version pour roulements avec ou sans protection NR-12
  • Version PT100 à élément en platine
  • Version Ex pour une utilisation en zone 20