Miroirs et rubans réfléchissants
Les miroirs prismatiques et les rubans réfléchissants sont utilisés avec les capteurs photoélectriques à réflexion. Ils sont disponibles en différents modèles et formats. Les miroirs et les rubans réfléchissants de TE Connectivity sont conçus pour être utilisés avec nos capteurs et nos barrières photoélectriques afin de garantir des performances optimales. Ils sont disponibles dans différentes formes et dimensions, avec une fixation autocollante ou par vis. Ces miroirs et rubans peuvent être utilisés avec tout capteur fonctionnant selon le principe de la réflexion, y compris les modèles équipés d'un filtre polarisant ou d'un laser.
Caractéristiques du produit
Filtres CEM traversants
- Courant nominal allant de 15 à 200 A
- Capacité de 47nF à 4700nF
- Condensateurs CA et CC
- Filtres CA et CC
- Classe de condensateurs Y2 et Y4
Pour aller plus loin