Actionneurs pour capteurs magnétiques
Les actionneurs sont utilisés avec les capteurs et détecteurs magnétiques pour vannes linéaires. La distance d'actionnement de ces capteurs dépend de la taille de l'actionneur utilisé. Les actionneurs sont conçus pour être utilisés avec les capteurs magnétiques tubulaires Sense. La distance d'actionnement des capteurs dépend de la taille de l'actionneur utilisé. Ils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable et disponibles en trois tailles.
Caractéristiques du produit
- Fabriqué en acier inoxydable
- Petit modèle, avec un filetage M4. Modèle moyen, avec un filetage 5/16 UNC. Grand modèle, avec filetage 5/16-UNC.
Pour aller plus loin